IL EC BK-PAC - 버스 커플러
2702507

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 버스 커플러, EtherCAT®, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

2 개의 RJ45 연결
오토 어드레싱
모듈형 장치 프로파일(MDP)을 사용하여 모듈형 EtherCAT® 장치로 매핑된 스테이션
비순환 데이터 통신(사서함 프로토콜)
SafetyBridge V3 지원됨
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.