RAD-NAM4-IFS - I/O 확장 모듈
2316275

Radioline - I/O 확장 모듈, Radioline 및 PROFIBUS PA MUX I/O 시스템에 사용되는 4-채널 NAMUR 디지털 입력 모듈. NAMUR 근접 센서 표준 EN 60947-5-6을 충족하고 DIN 레일에 설치된 T-BUS 커넥터를 통해 Radioline 시스템 및 FB-MUX/HS...PA용 헤드 스테이션과의 통신을 지원합니다. 이 모듈에는 채널 간 절연이 있습니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보










이점

-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
작동 중에도 손쉽게 모듈 교체 가능(hot swap)
썸휠을 통한 손쉬운 시작
영역 2에서 사용 승인됨