Fieldbus PA 멀티플렉서 헤드 스테이션을 사용하면 표준 Radioline I/O 모듈을 Profibus PA 네트워크에 통합할 수 있습니다. FB-MUX/HS/PA에는 서로 다른 IO 구성을 위한 5개의 프로파일 소프트웨어 버전이 있습니다.
FB-MUX/HS/DI24/PA
-
멀티플렉서
1005332
FB-MUX/HS/DI24/PA 헤드 스테이션은 최대 6개의 4-채널 디지털 입력 모듈(RAD-DI4-IFS), 6개의 4-채널 NAMUR 디지털 입력 모듈(RAD-NAM4-IFS), 3개의 8-채널 디지털 입력 모듈(RAD-DI8-IFS) 또는 최대 총 24개의 채널을 위한 임의의 모듈 조합과 함께 사용할 수 있습니다. 이 구성을 고밀도 디지털 입력 솔루션으로 사용할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
애플리케이션 요구에 따라 확장 가능
5개의 애플리케이션별 헤드 스테이션을 통해 필드에서 간단히 구현
EDD, GSD 또는 DTM 데이터 파일을 통해 호스트 시스템에 손쉽게 통합
표준 PROFIBUS PA 케이블을 사용한 모든 I/O 필드 신호의 연결
사전 구성된 헤드 스테이션 덕분에 소프트웨어가 필요하지 않음
IECEx CoC
UL listed
ATEX 영역 2에 적합