Fieldbus PA 멀티플렉서 헤드 스테이션을 사용하면 표준 Radioline I/O 모듈을 Profibus PA 네트워크에 통합할 수 있습니다. FB-MUX/HS/PA에는 서로 다른 IO 구성을 위한 5개의 프로파일 소프트웨어 버전이 있습니다.
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
-
멀티플렉서
2316270
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA 헤드 스테이션은 최대 3개의 4-채널 NAMUR 디지털 입력 모듈(RAD-NAM4-IFS) 및 2개의 4-채널 디지털 출력 모듈(RAD-DOR4-IFS)과 함께 사용할 수 있습니다. 이 구성을 밸브 커플러 솔루션으로 사용하여 밸브 위치를 열거나 닫고 모니터링할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UL listed
ATEX 영역 2에 적합
애플리케이션 요구에 따라 확장 가능
5개의 애플리케이션별 헤드 스테이션을 통해 필드에서 간단히 구현
EDD, GSD 또는 DTM 데이터 파일을 통해 호스트 시스템에 손쉽게 통합
IECEx CoC
사전 구성된 헤드 스테이션 덕분에 소프트웨어가 필요하지 않음
표준 PROFIBUS PA 케이블을 사용한 모든 I/O 필드 신호의 연결