지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

STU 10/ 4X2,5 - 전위 집합 단자
3033139

전위 집합 단자, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 55 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

STU 10/4x2,5 스프링 케이지 하이브리드 단자대는10 mm² 공급 라인을 4개의 2,5 mm² 연결에 분배하는 공간 절약형 전위 분배기입니다.
10 mm² 스크류 연결을 사용해 공급됨
시스템 내부 배전은 정격 케이블 사이즈가 2.5 mm²인 4개의 스프링 케이지 연결을 통해 수행됩니다.
이중 브리지 샤프트는 추가 전위 분배를 지원합니다.
ST 스프링 케이지 단자대 시리즈의 표준 단자대에 일관되게 브리지될 수 있음