ELR H5-I-PT/500AC-06-IFS
-
하이브리드 모터 스타터
2905144
최대 500 V AC의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 네트워킹 가능한 하이브리드 모터 스타터, 출력 전류: 0.6 A, 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식, DIN 레일 커넥터 제공됨.
제품의 세부 정보
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 단계 수 | 3 |
| 모터 스타터 타입 | 정역회전 스타터 |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.5 W |
| 스위칭 빈도 | ≤ 2 Hz (부하종속) |
| 최대 전력 손실 | 2.5 W |
| 최소 전력 손실 | 0.88 W |
| 조합 타입 | 1 |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 60 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 극성 보호; 병렬 극성 보호 다이오드 | |
| 절연 특성 | |
| 정격 절연 전압 | 550 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 제어 입력 및 제어 공급 전압과 주 회로에 대한 보조 회로 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1) |
| 보조 회로에 대한 제어 입력 및 제어 공급 전압 간의 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 |
| 안전 절연(EN 50178), 보조 회로가 ≤ 300 V AC인 경우 | |
| 비상 트리핑 | |
| 작동 임계값 | > 10 A |
| 응답 시간 | < 0.5 s |
| AC 출력 | |
| 정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
| 작동 전압 범위 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 정격 작동 전류 Ie | 0.6 A (AC-51) |
| 0.6 A (AC-53a) | |
| 주 주파수 | 50/60 Hz |
| 부하 전류 범위 | 75 mA ... 600 mA (경감 참조) |
| IEC 60947-4-2에 따른 트리거 특성 | Class 10 |
| 냉각 시간 | 20 분 (자동 리셋용) |
| 누설 전류 | 0 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 107.5 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UL 인증 | |
| 인증 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL 데이터 | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC(퓨즈: 30 A 클래스 CC/30 A 클래스 J(높은 결함))) |
| 5 kA (480 V AC(퓨즈: 20 A RK5(표준 결함))) | |
| FLA | 0.6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | - |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
| 항목 번호 | 2905144 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7442 |
| GTIN | 4046356920360 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 297.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 282.7 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2201937
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN 레일 커넥터 2201756
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - 확장 모듈 2904473
-
BRIDGE-PT 1 - 브리지 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 브리지 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 브리지 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 브리지 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 브리지 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 브리지 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 브리지 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 브리지 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 브리지 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 브리지 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 브리지 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 브리지 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 브리지 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 브리지 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 브리지 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 브리지 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 브리지 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 브리지 1107644
-
BRIDGE COVER - 커버 후드 2906240
이점
폭: 22.5 mm
배선 감소
공간 절약
긴 서비스 수명
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭