NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO WPG
-
하이브리드 케이블
1417991
하이브리드 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m, Power with Ethernet (PWE), 고객 버전
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | 이더넷 하이브리드 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | Y |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | 이더넷 하이브리드 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 30 V AC (전원 및 데이터) |
30 V DC | |
정격전류 IN | 6 A (전원) |
0.5 A (데이터) | |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 100 Mbps |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
잠금 타입 | SPEEDCON |
소재 | CuZn |
Ni/Au | |
PA 6 GF | |
TPU, 난연성, 자소성 | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 | |
연결 2 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 10 m |
Ethernet 하이브리드 [94H] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 87 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 하이브리드 [94H] |
전선 구조 | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.20 mm |
AWG 전원 공급 | 20 |
케이블 사이즈 | 4x 0.15 mm² (데이터) |
4x 0.6 mm² (전원) | |
절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm (데이터) |
1.4 mm (전원) | |
외부 케이블 직경 | 7.60 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP (데이터) |
PP (전원) | |
단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색, 오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색, 파란색, 갈색, 검정색 |
전체 꼬임 | 1개의 스타 쿼드 및 2개의 필러가 있는 4개의 전선 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km (데이터) |
≤ 34.60 Ω/km (전원) | |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
작업 커패시턴스 | 정격 50 nF (킬로미터당) |
차동 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 50 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 38 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 76 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 4 m/s² |
인장 강도 | 70 N (DIN EN 50565-1에 따른 유연 설치용) |
240 N (DIN EN 50565-1에 따른 고정 설치용) | |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 56.3 dB (4 MHz의 경우) |
50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 6 dB (4 MHz의 경우) |
9.5 dB (10 MHz의 경우) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.5 dB (20 MHz의 경우) | |
17.1 dB (31.25 MHz의 경우) | |
24.8 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32 dB (100 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754에 따름 |
DIN VDE 0472 Part 815에 따름 | |
내염성 | UL 1581, 섹션 1061에 따름 |
UL 1581, 섹션 1061에 따름 | |
내유성 | IEC 60811-2-1에 따름 |
VDE 0282 Part 10에 따름 | |
기타 저항성 | 낮은 접착력 |
특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
실리콘-프리 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65/IP67 |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-113 |
항목 번호 | 1417991 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AF1CML |
GTIN | 4055626130002 |
개당 중량(패키지 포함) | 129.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 119 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
CUTFOX 12 - 케이블 절단 도구 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
WIREFOX 4 - 피복 분리 도구 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 피복 분리 도구 1212704
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150