UCS HH 145-125 9005 VPE 120 - 하우징 하프 쉘
1830413

145 x 125 mm의 UCS 하우징을 만들기 위한 하우징 하프 쉘, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 9005와 유사한 검정색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

모듈형 하우징 설계로 인한 매우 유연한 적용성
거의 모든 폼 팩터에 맞게 조정되는 유연한 PCB 부착
실용적인 맞춤형 옵션
상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소