UCS PED 5018
-
스탠드
2203394
UCS 하우징 마운트용 스탠드, 높이: 47 mm, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 5018과 유사한 청록색, 통합된 패널 마운팅 옵션, 하우징의 스크류 홀에 스냅
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
실용적인 맞춤형 옵션
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
컨트롤 캐비닛 및 필드에서 사용하기 위한 유연한 마운팅 옵션
하우징의 동일한 콘센트 덕분에 애플리케이션에 맞게 조정 가능
컨트롤 캐비닛 내부와 외부에서 쉽게 인식할 수 있는 다양한 색상