UCS CCD 5018 - 코너 인레이
2203404

통합 스크류 보스가 있는 UCS 하우징용 코너 인레이, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 5018과 유사한 청록색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

컨트롤 캐비닛 및 필드에서 사용하기 위한 유연한 마운팅 옵션
하우징의 동일한 콘센트 덕분에 애플리케이션에 맞게 조정 가능
컨트롤 캐비닛 내부와 외부에서 쉽게 인식할 수 있는 다양한 색상