필드 하우징
UCS 범용 하우징
UCS SF 3,5X20 - 스크류 세트
UCS SF 3,5X20
-
스크류 세트
2203402
높이가 47 mm인 UCS 하우징을 만들기 위한 스크류 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
조립 참고 사항
다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오.
권장 사항
추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
범용 하우징
하우징 시리즈
UCS
통풍구 있음
아니오
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
표면 특성
아연 도금
아연 도금
마운팅
조임 토크
1.2 Nm ... 1.4 Nm
패키징 사양
포장 타입
PE 백
상용 데이터
항목 번호
2203402
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACFCAA
GTIN
4055626427843
개당 중량(패키지 포함)
6.84 g
개당 중량(패키지 제외)
4.72 g
관세 번호
73181552
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400