UCS CC 7035 - 코너 인레이
2203395

UCS 하우징용 코너 인레이, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL  7035와 유사한 밝은 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

컨트롤 캐비닛 및 필드에서 사용하기 위한 유연한 마운팅 옵션
하우징의 동일한 콘센트 덕분에 애플리케이션에 맞게 조정 가능
컨트롤 캐비닛 내부와 외부에서 쉽게 인식할 수 있는 다양한 색상