UCS HH 145-125 9005
-
하우징 하프 쉘
2203352
145 x 125 mm의 UCS 하우징을 만들기 위한 하우징 하프 쉘, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 9005와 유사한 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
피닉스컨택트는 열 관리 분야에서 어떤 지원을 제공합니까?
히트싱크는 어떤 하우징 제품군에 사용할 수 있나요?
핫스팟과 히트싱크 사이에서는 어떻게 열이 전달되나요?
높이와 크기가 다른 컴포넌트를 히트싱크에 이상적으로 연결하는 방법은 무엇입니까?
가열이 장치의 안정성에 미치는 영향은 무엇인가요?
하우징 온도에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
전력 손실 다이어그램은 어떤 정보를 제공합니까?
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.... 자세히 보기
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.
덜 보기히트싱크는 갈수록 높아지는 열을 어떻게 방출하나요?
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.... 자세히 보기
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.
덜 보기다른 열 최적화 옵션으로는 어떤 게 있습니까?
UCS 하우징에 디스플레이를 통합할 수도 있나요?
UCS 하우징은 열 방산을 위해 어떤 옵션을 제공하나요?
다양한 옵션을 제공합니다. 열 방산을 위한 한 가지 옵션은 사양에 따라 측면 패널을 가공하는 것입니다. 물론 이는 알루미늄 측면 패널에도 적용됩니다. 까다로운 열 방산 요구 사항의 경우, 하프 쉘 및 측면 패널을 위한 히트싱크도 사용할 수 있습니다. 여기에서는 조절 가능한 히트 스프레더를 통해 핫스팟을 완벽하게 연결할 수 있습니다.... 자세히 보기
다양한 옵션을 제공합니다. 열 방산을 위한 한 가지 옵션은 사양에 따라 측면 패널을 가공하는 것입니다. 물론 이는 알루미늄 측면 패널에도 적용됩니다. 까다로운 열 방산 요구 사항의 경우, 하프 쉘 및 측면 패널을 위한 히트싱크도 사용할 수 있습니다. 여기에서는 조절 가능한 히트 스프레더를 통해 핫스팟을 완벽하게 연결할 수 있습니다.
덜 보기멤브래인 키패드도 UCS 하우징에 삽입할 수 있습니까?
내 UCS 버전을 개별적으로 설계할 수 있나요?
그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기
그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
덜 보기UCS 하우징을 가공할 수 있나요?