박스 PC
피닉스컨택트의 컴팩트 박스 PC는 단순한 데이터 수집에서 복잡한 IoT 및 에지 애플리케이션에 이르기까지 광범위한 자동화 작업을 위해 설계되었습니다. DIN 레일 또는 패널 마운팅을 사용하여 매우 견고한 공간 절약형 설계의 이점을 누릴 수 있습니다. 확장 가능한 성능과 광범위한 인터페이스로 인해 피닉스컨택트의 임베디드 PC는 거의 모든 산업 분야 및 애플리케이션에 적합한 IPC 솔루션을 제공합니다.
해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.
피닉스컨택트 박스 PC의 이점
- 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품이 없는 컴팩트 설계로 인한 높은 시스템 가용성
- 다양한 마운팅 옵션(예: DIN 레일 마운팅)으로 인한 광범위한 사용
- 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
- 옵션 확장 카드 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
- TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션