HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
-
플러그 커넥터 세트
1249558
플러그 커넥터 세트, 소재: PA, 케이블 아웃렛: 측면, 슬롯 씰 있음, 패치 케이블용 어댑터 있음
제품의 세부 정보
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 제품 타입 | 플러그-인 커넥터 세트 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 시리즈 | HC-D |
| 설계 | D7 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 3 |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | PA |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 외부 케이블 직경 | 4 mm ... 7 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M20 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| 충격 강도 | IK06 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 마운트 타입 | 하우징 하단부로 래칭 |
| 항목 번호 | 1249558 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AFX |
| GTIN | 4063151354763 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 33.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - 플러그 커넥터 세트 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - 플러그 커넥터 세트 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 패치 케이블 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413166
이점
금속 제품보다 저렴용
9 x 20 mm 마킹 라벨을 사용한 라벨링 옵션
저중량
낮은 응축 위험