HC-STA-B24-HHWD-1TTP21-EL/...
-
하우징
1373245
슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x Pg21, 높이: 76 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
제품의 세부 정보
일반 | 파우더 코팅 및 컬러 버전의 항목 1412771 HC-STA-B24-HHWD-1TTP21-EL-AL |
일반 | 접점 삽입 HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M용 |
제품 타입 | 잠금 래치가 있는 하우징 |
하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
애플리케이션 | 표준 |
설계 | B24 |
잠금 타입 | 이중 잠금 래치 있음 |
케이블 출구 수 | 1 |
스크류 연결 타입 | 1x Pg21 |
케이블 아웃렛 | 직선 |
치수 도면 |
|
폭 | 44 mm |
높이 | 76 mm |
길이 | 120 mm |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연동 장치) |
하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
잠금 래치 소재 | PA |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66 |
IP67 | |
엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
충격 강도 | IK09 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
항목 번호 | 1373245 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF7APB |
개당 중량(패키지 포함) | 304.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 304.2 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 하우징 브래킷 1412886
-
HC-B24-HCFD-PR-BK - 보호 커버 1346551
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - 도관 어댑터 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - 도관 어댑터 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - 도관 어댑터 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - 도관 어댑터 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - 도관 어댑터 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - 도관 어댑터 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - 도관 어댑터 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - 도관 어댑터 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - 도관 어댑터 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - 도관 어댑터 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - 도관 어댑터 3241055