HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL/...
-
하우징
1373045
슬리브 하우징 B16, 단일 잠금 래치용, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M25, 높이: 60 mm, 케이블 글랜드: 없음, 파우더 코팅 색상 선택 가능
제품의 세부 정보
일반 | 파우더 코팅 및 컬러 버전의 항목 1412729 HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL-AL |
일반 | 접점 삽입 HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K용 |
제품 타입 | 잠금 래치가 있는 하우징 |
하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
애플리케이션 | 표준 |
설계 | B16 |
잠금 타입 | 단일 잠금 래치용 |
케이블 출구 수 | 1 |
스크류 연결 타입 | 1x M25 |
케이블 아웃렛 | 직선 |
치수 도면 |
|
폭 | 44 mm |
높이 | 60 mm |
길이 | 93.5 mm |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66 |
IP67 | |
엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
충격 강도 | IK08 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
항목 번호 | 1373045 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF7APB |
개당 중량(패키지 포함) | 193 g |
개당 중량(패키지 제외) | 193 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
US-EMLP (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - 보호 커버 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 도관 어댑터 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 도관 어댑터 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 도관 어댑터 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 도관 어댑터 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 도관 어댑터 3241062