HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-EL/.../... - 하우징
1372605

표면 마운팅 하우징 B10, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PC, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x M25, 높이: 54.6 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 파우더 코팅 색상 선택 가능

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품