HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL - 하우징
1412830

표면 마운팅 하우징 B10, 이중 잠금 래치용, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PC, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x M20, 높이: 54 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전자기 간섭에 대비한 뛰어난 차폐