케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-M-KV-M20(1ASI) - 케이블 글랜드
HC-M-KV-M20(1ASI)
-
케이블 글랜드
1584017
AS-인터페이스 플랫 리본 전선용 금속 스크류 연결, 스레드 타입 M20
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드
애플리케이션
표준
전선 수
1
스크류 연결 타입
M20
제조업체
Jacob
제조업체 명칭
50.620 M/ASI/1
차폐
아니오
치수
치수 도면
길이
33.5 mm
연결 스레드의 길이
6 mm
홀 직경
20.1 mm ... 20.2 mm
렌치 크기, 유니온 너트
22 mm
렌치 크기, 지지대
22 mm
육각형 각도 치수
24 mm
스레드 타입 연결측
M20 x 1.5
스레드 간격
1.5 mm
연결 데이터
조임 토크
7.5 Nm (유니온 너트)
7.5 Nm (지지대)
소재 사양
소재 압축 링
PA
밀폐 소재 O-링
NBR
밀폐 소재 케이블 씰
TPE
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
외부 케이블 직경 케이블 1
AS-인터페이스 플랫 리본 케이블용
할로겐 프리
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-20 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1584017
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DAX
GTIN
4046356131803
개당 중량(패키지 포함)
34.5 g
개당 중량(패키지 제외)
34.8 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00387
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
024291ab-d4ba-454f-90a2-10d6ba024cdb
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.598 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
A-INL-M20-N-S
-
카운터 너트
1411242
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말