PROT-M12
- 스크류 플러그
PROT-M12
- 스크류 플러그
1680539
M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용
M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용
M8 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M8 소켓용
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 연한 회색 RAL 7035
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: Pg16, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음
고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M8 밀폐 캡, 센서 케이블용, M8 소켓용
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색
고속 결합 시스템이 있는 M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 암 커넥터용
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: PA, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005, O-링 있음
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색