케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-M-BS-M20 - 스크류 플러그
HC-M-BS-M20
-
스크류 플러그
1645846
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
연결 데이터
조임 토크
5 Nm
치수
치수 도면
길이
9 mm
연결 스레드의 길이
6 mm
연결 스레드가 제거된 길이
3 mm
직경 연결 스레드
20 mm
연결 스레드 직경
20 mm
렌치 크기, 유니온 너트
22 mm
육각형 각도 치수
24 mm
스레드 타입 연결측
M20 x 1.5
스레드 간격
1.5 mm
소재 사양
소재 덧테쇠 GRP
NBR (O-링)
하우징 표면 소재
Ni
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
할로겐 프리
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1645846
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4017918951092
개당 중량(패키지 포함)
11.281 g
개당 중량(패키지 제외)
11.281 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.104 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말