HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL - 하우징
1082585

표면 마운팅 하우징 B10, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 보호 커버 소재: PC, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x M40, 높이: 74.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전자기 간섭에 대비한 뛰어난 차폐