UL 승인됨
승인 ID: FILE E 118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| 제어 | 600 V | 10 A | - 14 | |
접점 삽입, 핀 수: 8+24+PE, 크기: B10, 전원 접점: 8, 제어 접점: 24, 소켓, 크림프 연결, 230 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 애플리케이션: 전원/신호
| 일반 | 하우징 HC-B10용, 전원 접점: CK 2,5-ED, 제어 접점: CK 1,6-ED(크림프 접점은 제공 범위에 포함되지 않음) |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-K |
| 애플리케이션 | 전원/신호 |
| 설계 | B10 |
| 핀 수 | 32 |
| 연결 프로파일 | 8+24+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 8 (전원 접점) |
| 1 - 24 (제어 접점) | |
| 전원 접점 수 | 8 |
| 제어 접점 수 | 24 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 38 mm |
| 길이 | 64 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 57 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 (전원 접점) |
| 크림프 연결 (신호 접점) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² (전원 접점) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (제어 접점) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 (전원 접점) |
| 26 ... 14 (제어 접점) | |
| 조임 토크 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 연결) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCON 하우징에 마운트용 마운팅 스크류) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7.5 mm |
| 8 mm (0.14 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 정격전압(III/3) | 230 V (전원 접점 단선-접지) |
| 400 V (전원 접점 단선-단선) | |
| 160 V | |
| 전원 접점용 정격 전압 | 230/400 V |
| 정격서지전압 | 4 kV (전원 접점) |
| 2.5 kV (제어 접점) | |
| 정격전류 | 16 A (전원 접점) |
| 10 A (제어 접점) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 접점 표면 소재, 전원 접점 | Ag(또는 Au) |
| 접점 표면 소재, 제어 접점 | Ag(또는 Au) |
| 표준/규정 | PC |
| PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) (작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 테스트 | |
| 표준/규정 | PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL2) |
| PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R23 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| 항목 번호 | 1636321 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011464 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 59.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 59.9 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| 제어 | 600 V | 10 A | - 14 | |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 8.847 kg CO2e |