HC-EVO-B24-HLFD-PLBK - 하우징
1420935

슬리브 하우징 B24, 이중 잠금 래치용, 소재: PA 6.6-FR, 케이블 아웃렛: 1, 직선/측면, 높이: 63 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연한 케이블 아웃렛 방향, 측면 또는 직선
금속 제품보다 저렴용
저중량
낮은 응축 위험

자주 묻는 질문


플라스틱으로 만든 커넥터 하우징은 금속 하우징만큼 견고합니까?

예, 플라스틱 하우징은 산업용으로 특별히 개발되었으며 금속 하우징에 견줄 만한 견고함을 제공합니다. 견고한 플라스틱 소재와 최적화된 설계 덕분에 플라스틱 하우징은 혹독한 주변 조건에 이상적입니다.



FAQ 보기