고내구성 커넥터
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 어댑터
HC-B-TA-PG21-PLR-BK
-
어댑터
1414249
베요넷 잠금 장치가 있는 플라스틱 스레드 어댑터, EVO 하우징 시리즈 B용, Pg21 스레드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스레드 어댑터
애플리케이션
베요넷 B - Pg
스크류 연결 타입
Pg21
연결 데이터
조임 토크
... 8 Nm
치수
치수 도면
씰링부의 스레드 타입
Pg21
내부 치수
내부 스레드 길이
11 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재 O-링
NBR
하우징 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
Pg21
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
베요넷 잠금 장치 최대 3x 제거 가능
플라스틱 스레드 어댑터는 케이블 글랜드 및 커넥터 하우징 간에 전기 연결을 설정하지 않습니다. 이러한 이유로 플라스틱 케이블 보호 시스템 또는 플라스틱 케이블 글랜드만 사용할 수 있습니다.
상용 데이터
항목 번호
1414249
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7APL
GTIN
4055626022123
개당 중량(패키지 포함)
22.5 g
개당 중량(패키지 제외)
21.8 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
cUL Recognized
승인 ID: E255026
UL 승인됨
승인 ID: E255026
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.273 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
G-INS-PG21-M68N-PNES-BK
-
케이블 글랜드
1424500
WP-G HF IP66 PG21 BK
-
도관 어댑터
3240892
WP-G HF IP69K PG21 BK
-
도관 어댑터
3240878
WP-GA HF IP66 PG21 BK
-
도관 어댑터
3240920
WP-GA HF IP69K PG21 BK
-
도관 어댑터
3240906
WP-GR HF IP66 PG21 BK
-
도관 어댑터
3240948
WP-GR HF IP69K PG21 BK
-
도관 어댑터
3240934
WP-G PP HF PG21
-
도관 어댑터
3240992
WP-GT PP HF PG21
-
도관 어댑터
3241006
WP-G BRASS IP40 PG21
-
도관 어댑터
3241041
WP-GT BRASS PG21
-
도관 어댑터
3241027
WP-G BRASS IP65 PG21
-
도관 어댑터
3241055
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말