HC-B-G-MULTI03-PLBK - 케이블 글랜드
1345618

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 케이블 직경 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연한 케이블 아웃렛 방향, 측면 또는 직선
하나의 하우징에 직경이 다른 여러 케이블 도입
손쉬운 조작 및 조립