하나의 스크류 연결 개방부가 닫혀 있지만 스크류 드라이버를 사용하여 열 수 있습니다.
HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK
-
하우징
1407637
표면 마운팅 하우징 B10, 단일 잠금 래치 있음, 소재: PA 6.6-FR, 보호 커버 소재: PC, 케이블 아웃렛: 2, 측면, 2x M32, 높이: 74 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 예, 표준
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102호환 가능한 제품
이점
금속 제품보다 저렴용
저중량
낮은 응축 위험