HC-B 24-I-UT-M - 접점 삽입
1648296

접점 삽입, 핀 수: 24+PE, 크기: B24, 핀당 연결 수: 1, 핀, 스크류 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원

제품의 세부 정보









이점

플라스틱 프로파일이 있는 빠른 키 연결용
테스트 핀 2 mm용
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동