DNV
승인 ID: TAE000037SCSA
승인 ID: 013631_6233_01| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 14 A | - 14 | ||
접점 삽입, 핀 수: 16+PE, 크기: B16, 핀당 연결 수: 1, 핀, 크림프 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, 애플리케이션: 전원
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 14 A | - 14 | ||