접점 인서트
QUICKON 연결 기술을 사용하면 스크류 드라이버를 한 번만 돌려 전선을 연결할 수 있습니다. 전선을 먼저 피복 분리할 필요가 없습니다. 따라서 연결 시간이 최소 60% 줄어듭니다.
HC-B 16-EBUQ-2,5-32
-
접점 삽입
1605598
접점 삽입, 핀 수: 16+PE, 크기: B16, 소켓, QUICKON 연결, 500 V, 16 A, 0.34 mm2 ... 2.5 mm2
제품의 세부 정보
CSA
승인 ID: 013631_6233_01cUL Recognized
승인 ID: E118976UL 승인됨
승인 ID: E118976호환 가능한 제품
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동