HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-EMC-AL - 하우징
1414983

HEAVYCON ADVANCE 슬리브 하우징, B24, 스테인리스 스틸 스크류 잠금 장치(Allen 스크류) 있음, 내염수성 알루미늄, 높이: 74 mm, 스레드 있음, 1x M25, 측면 케이블 아웃렛, 표면 처리 없음, 전도성 씰(EMC 속성)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품