HC-A10-I-UT-F - 접점 삽입
1585304

접점 삽입, 핀 수: 10+PE, 크기: D15, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 스크류 연결, 250 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플라스틱 코딩 프로파일(주문 번호 1410916)을 사용하여 코딩 가능
2 mm 직경의 테스트 핀용
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동