고내구성 커넥터
HC-A-PES - 스크류
HC-A-PES
-
스크류
1584868
A 시리즈의 접점 삽입용 PE 스크류
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
PE 스크류, 접점 인서트 HC-A 10, HC-A 16, HC-D 15, HC-D 25용
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
설계
PE 스크류
연결 데이터
스크류 스레드
M3,5
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
상용 데이터
항목 번호
1584868
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4046356155021
개당 중량(패키지 포함)
1.272 g
개당 중량(패키지 제외)
1.2 g
관세 번호
73181552
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.03 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말