스크류 드라이버, Torx®, 보어 홀 있음, TX 20 x 100, 2-재질 핸들
스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SCREWFOX 스크류 드라이버는 다양한 스크류 용도에 맞게 제작되었습니다. 특히 단자대 제품군에 사용하기에 적합합니다. 인체 공학적으로 설계된 스크류 드라이버 핸들은 적당한 힘을 가하면 필요한 토크를 전달 합니다. 조정 가능한 토크 및 무선 스크류 드라이버가 제품군에 포함되어 있습니다.
스크류 비트, 블레이드, E6.3-1/4" 드라이브, 크기: 1.0 x 5.5 x 70 mm, 강화 처리, DIN 3126-F6.3/ISO 1173 규정을 준수하는 홀더에 적합
교체 배터리, 2.0 Ah, 리튬 이온, 3.6 V, SF-ASD 16 무선 스크류 드라이버용
교체 배터리, 1.5 Ah, 리튬 이온, SF-ASD 21 무선 스크류 드라이버용
스크류 드라이버, 블레이드, 크기: 0.6 x 3.5 x 200 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함
스크류 비트, 블레이드, E6.3-1/4" 드라이브, 크기: 1.2 x 6.5 x 70 mm, 강화 처리, DIN 3126-F6.3/ISO 1173 규정을 준수하는 홀더에 적합
스크류 비트, PH 크로스헤드, E6.3-1/4" 드라이브, 크기: PH 3 x 50 mm, 강화 처리, DIN 3126-F6.3/ISO 1173 규정을 준수하는 홀더에 적합
Allen 렌치, QUICKON 유니온 너트 풀기 및 조임용, WAF 22 mm
스크류 비트, 육각형, E6.3-1/4" 드라이브, 크기: Hex 2 x 89 mm, 강화됨, DIN 3126-F6.3/ISO 1173에 따라 홀더에 적합
스크류 드라이브 세트, 드릴 비트가 있는 Torx®, 6-파트, 랙 포함, 내용물: TX 8 x 60, TX 10 x 80, TX 15 x 80, TX 20 x 100, TX 25 x 100, TX 30 x 115
이점
- 내구성: 특수 강화 처리 및 열처리된 드라이브
- 특수한 2-재질 핸들 형상으로 인한 높은 토크 전달
- 고품질 컴포넌트 및 원자재를 사용한 뛰어난 견고성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
피닉스컨택트는 비트 스크류 드라이버, 다양한 드라이브 및 크기의 스크류 드라이버, 무선 스크류 드라이버, 수동 토크 스크류 드라이버 등과 같은 고객에게 적합한 모든 스크류 드라이버를 제공합니다. 피닉스컨택트의 스크류 드라이버가 제공하는 지능적인 기능의 이점을 경험해 보십시오.
컨트롤 캐비닛에서 사용 중인 SCREWFOX 스크류 드라이버
SCREWFOX 스크류 드라이버 공구
스크류 드라이버는 스크류 샤프트 및 단자 샤프트를 위한 최적의 맞춤형 제품으로 제공됩니다.
인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들은 최적의 그립 성능을 보장하고 손쉬운 작업을 지원합니다.
VDE 스크류 드라이버
VDE 스크류 드라이버
스크류 및 단자 샤프트에 최대한 액세스하기 위해 어떤 방법을 사용하고 계십니까? 새로운 제품인 좁은 형태의 VDE 스크류 드라이버를 사용하면 아주 쉽습니다.
절연이 블레이드 샤프트 자체에 통합되어 있으므로 돌출된 형태가 아닙니다. 이는 VDE 표준에 따라 단자대를 안전하게 마운트 및 연결할 수 있다는 것을 의미합니다.
정밀 토크
정밀 토크
토크를 미세하게 조정하여 다양한 스크류 크기에 맞는 최적의 조정이 가능하고 항상 일관된 토크가 보장됩니다. 손잡이의 부드러운 소재는 미끄러지지 않으며 더 높은 토크를 전달할 수 있게 합니다.
SF-ASD 16 무선 스크류 드라이버
고정밀 무선 스크류 드라이버
SF-ASD 16 무선 스크류 드라이버는 스크류 연결에 전선을 연결하기 위한 편리한 공구입니다. 무선 드라이버는 좁은 공간에서도 직각 또는 비스듬한 각도로 사용할 수 있습니다. 핸들에 통합된 시계 방향/반시계 방향 작동 스위치를 사용한 16단계 토크 설정으로 인해 이 공구는 조작이 간편할 뿐만 아니라 다양한 스크류 고정 작업에 다목적으로 사용할 수 있습니다.