SF-TXH SET - 공구 세트
1212538

스크류 드라이브 세트, 드릴 비트가 있는 Torx®, 6-파트, 랙 포함, 내용물: TX 8 x 60, TX 10 x 80, TX 15 x 80, TX 20 x 100, TX 25 x 100, TX 30 x 115

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

다양한 내용물이 포함된 SF-SL ... 스크류 드라이버 세트가 제공됩니다.
패널 마운트 가능한 스크류 드라이브 랙 포함