XT 2,5/1P-PE - 접지 단자
1544638

케이블 사이즈
연결 방법
연결 방향 픽토그램

접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: Push-X/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CLIPLINE complete COMBI 단자대는 케이블 어셈블리를 통해 컨트롤 캐비닛 제조의 효율성을 향상시킵니다
XT-COMBI 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기존 기능 외에 최신 XT 연결 기술과 플러그-인 기능을 갖고 있습니다
XT 연결 기술을 사용하면 페룰을 추가하지 않고도 공구 없이 전선을 직접 연결할 수 있습니다
COMBI 플러그-인 영역은 범용이므로, 기존의 모든 COMBI 커넥터를 사용하여 연결을 설정할 수 있습니다

자주 묻는 질문


푸쉬-X와 푸쉬-인의 차이점은 무엇입니까?

video thumbnail of faq answer

푸쉬-X의 경우, 접점 스프링에는 이미 예압이 가해져 있습니다. 이를 통해 눈에 띄는 저항력 없이 도체를 삽입할 수 있습니다. 또한, 클램핑 챔버 끝부분에 설치된 정밀하게 설계된 트리핑 메커니즘이 최고의 안전성을 보장합니다. 도체가 완전히 삽입된 후에야 클램핑이 이루어지므로, 도체가 전류 바와 항상 최적의 접촉 상태를 유지합니다.... 자세히 보기

푸쉬-X의 경우, 접점 스프링에는 이미 예압이 가해져 있습니다. 이를 통해 눈에 띄는 저항력 없이 도체를 삽입할 수 있습니다. 또한, 클램핑 챔버 끝부분에 설치된 정밀하게 설계된 트리핑 메커니즘이 최고의 안전성을 보장합니다. 도체가 완전히 삽입된 후에야 클램핑이 이루어지므로, 도체가 전류 바와 항상 최적의 접촉 상태를 유지합니다.

덜 보기

푸쉬-X는 얇은 전선에도 사용할 수 있습니까?

예. 사전에 장력 조절된 접점 스프링 덕분에, 잠금 메커니즘에 닿을 때까지 거의 힘을 들이지 않고 전선을 삽입할 수 있습니다. 이는 특히 연선의 경우 분명한 장점입니다. 스프링을 밀어낼 필요가 없기 때문입니다. 잠금 메커니즘을 해제하는 데에도 아주 적은 힘만 필요하며, 특정 전선이라면 이 힘을 쉽게 발휘할 수 있습니다. 아직 확신이 안 드시나요? 직접 경험해 보십시오! 무료 샘플 신청: https://phoe.co/push-x


페룰 없이도 연선을 연결할 수 있습니까?

video thumbnail of faq answer

예. 푸쉬-X는 페룰 유무에 관계없이 단선 및 연선 구리 전선을 직접 연결할 수 있도록 설계되었습니다.... 자세히 보기

예. 푸쉬-X는 페룰 유무에 관계없이 단선 및 연선 구리 전선을 직접 연결할 수 있도록 설계되었습니다.

덜 보기

페룰을 사용할 때 유의해야 할 점이 있습니까?

예. 페룰의 길이는 매우 중요합니다. 잠금 메커니즘이 클램핑 챔버 끝 부분에 위치해 있으므로, 도체를 끝까지 삽입할 수 있어야 합니다.
따라서 페룰의 플라스틱 칼라가 페룰이 끝까지 삽입되는 것을 방해하지 않도록 해야 합니다. 적절한 슬리브 길이는 기술 데이터에서 확인할 수 있습니다.


이 연결은 얼마나 안전합니까? 전선이 느슨해질 수 있습니까?

아니요, 정상적인 상태에서는 전선이 풀릴 수 없습니다. 이 연결은 사용자와 무관하게 일관되게 높고 균일한 접촉력을 가하는 스프링에 의해 유지됩니다. 이를 통해 언제나 안정적이고 안전한 고정 상태를 보장합니다.


단자대는 미리 장력이 가해진 상태로 제공됩니까, 아니면 처음 배선하기 전에 별도로 준비해야 합니까?

단자대는 접점 챔버가 이미 프리텐셔닝된 상태(열린 상태)로 공장에서 출하됩니다. 별도의 준비가 필요하지 않습니다. 추가 검사 절차를 통해 단자대의 99.9%가 고객에게 전달될 때 개방 상태임을 보장합니다. 또한, 정상적인 보관 조건에서는 단자대를 최대 5년 동안 보관해도 접점 챔버가 의도치 않게 작동하는 일이 없습니다.


배선은 어떻게 분리합니까? 작업이 복잡합니까?

video thumbnail of faq answer

아닙니다. 푸쉬-인 방식과 마찬가지로, 푸쉬 버튼을 누르면 전선이 분리됩니다. 버튼을 끝까지 꾹 눌러야 합니다. 그 부분에서 뚜렷하게 맞물리며, 이로 인해 재배선을 위한 접점 챔버가 미리 준비됩니다. 그 후, 한 손으로 쉽고 편리하게 전선을 분리할 수 있습니다.... 자세히 보기

아닙니다. 푸쉬-인 방식과 마찬가지로, 푸쉬 버튼을 누르면 전선이 분리됩니다. 버튼을 끝까지 꾹 눌러야 합니다. 그 부분에서 뚜렷하게 맞물리며, 이로 인해 재배선을 위한 접점 챔버가 미리 준비됩니다. 그 후, 한 손으로 쉽고 편리하게 전선을 분리할 수 있습니다.

덜 보기

푸쉬-X가 정말 더 빠른 겁니까, 아니면 단순한 마케팅 수단입니까?

video thumbnail of faq answer

네, 푸쉬-X가 확실히 더 빠릅니다. 이러한 시간 절약 효과는 여러 요인에 기인합니다. 즉, 공구 없이 연결할 수 있고, 공구를 교체할 필요가 없으며, 대부분의 경우 페룰이 필요하지 않고, 명확한 청각적 및 촉각적 피드백이 제공되기 때문입니다. 반복해서 푸쉬 또는 풀할 필요는 없습니다. 특히 대량으로 처리할 때, 이러한 장점들이 합쳐져 효율성이 크게 향상됩니다.... 자세히 보기

네, 푸쉬-X가 확실히 더 빠릅니다. 이러한 시간 절약 효과는 여러 요인에 기인합니다. 즉, 공구 없이 연결할 수 있고, 공구를 교체할 필요가 없으며, 대부분의 경우 페룰이 필요하지 않고, 명확한 청각적 및 촉각적 피드백이 제공되기 때문입니다. 반복해서 푸쉬 또는 풀할 필요는 없습니다. 특히 대량으로 처리할 때, 이러한 장점들이 합쳐져 효율성이 크게 향상됩니다.

덜 보기

이 기술은 산업용 환경, 진동, 그리고 일상적인 마모와 손상을 견딜 만큼 견고합니까?

예. 푸쉬-X는 산업용 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 진동, 온도 변동 또는 기계적 응력과 같은 일반적인 조건에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 바로 이러한 종류의 영향들이 접촉 문제의 흔한 원인이 되는데, 스프링 원리는 이러한 문제를 특히 최소화해 줍니다.


기존 시스템에 푸쉬-X를 쉽게 설치하거나 개조할 수 있습니까?

예. 푸쉬-X는 단자대를 기존 시스템에 원활하게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품들은 PT 및 ST 단자대와 동일한 규격에 맞게 설계되었으며, 표준 액세서리와도 호환됩니다. 따라서 일반적으로 컨트롤 캐비닛을 조정할 필요가 없습니다. 단 한 가지 예외는 XT 1.5입니다. PT 1.5/S와 비교했을 때, 사용 편의성을 높이기 위해 의도적으로 0.7 mm 더 넓게 설계되었습니다. CLIPLINE complete 시스템용 표준 액세서리는 제한 없이 계속 사용할 수 있습니다.


도체가 제대로 연결되었는지 어떻게 확인할 수 있습니까?

video thumbnail of faq answer

푸쉬-X 연결은 연결이 제대로 되었는지 즉시 확인해 줍니다. 푸쉬 버튼을 누를 때 시각적으로 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 스프링이 풀릴 때 나는 ‘딸깍’ 하는 소리로도 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용자에게 즉각적이고 명확한 확인 정보를 제공함으로써, 프로세스 안정성을 크게 높여줍니다.... 자세히 보기

푸쉬-X 연결은 연결이 제대로 되었는지 즉시 확인해 줍니다. 푸쉬 버튼을 누를 때 시각적으로 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 스프링이 풀릴 때 나는 ‘딸깍’ 하는 소리로도 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용자에게 즉각적이고 명확한 확인 정보를 제공함으로써, 프로세스 안정성을 크게 높여줍니다.

덜 보기

푸쉬-X는 자동 배선에도 적합합니까?

video thumbnail of faq answer

예. 푸쉬-X는 수동 및 자동 배선용으로 설계되었습니다.
명확하게 정의된 해제 메커니즘 덕분에 재현 가능한 프로세스를 통해 연결을 안정적으로 할 수 있으며, 이는 자동화 애플리케이션에 있어 핵심적인 장점입니다.... 자세히 보기

예. 푸쉬-X는 수동 및 자동 배선용으로 설계되었습니다.
명확하게 정의된 해제 메커니즘 덕분에 재현 가능한 프로세스를 통해 연결을 안정적으로 할 수 있으며, 이는 자동화 애플리케이션에 있어 핵심적인 장점입니다.

덜 보기

연결 지점당 두 개 이상의 전선을 배선할 수 있습니까?

아니요. 스프링 단자가 적용된 경우 단자 하나에 여러 도체를 배선하는 것은 지원되지 않습니다.
그러나 전위당 여러 도체를 연결해야 하는 경우에는 적합한 대체 제품을 사용할 수 있습니다:
• 전위당 3개 이상의 연결 단자를 갖춘 멀티 전선 단자대
• 브리지 샤프트에 끼워 추가 연결 옵션을 제공하는 픽오프 플러그(LPO) – 개조 프로젝트에도 이상적입니다
 
다중 전선 연결에 대한 자세한 정보
 
https:/... 자세히 보기

아니요. 스프링 단자가 적용된 경우 단자 하나에 여러 도체를 배선하는 것은 지원되지 않습니다.
그러나 전위당 여러 도체를 연결해야 하는 경우에는 적합한 대체 제품을 사용할 수 있습니다:
• 전위당 3개 이상의 연결 단자를 갖춘 멀티 전선 단자대
• 브리지 샤프트에 끼워 추가 연결 옵션을 제공하는 픽오프 플러그(LPO) – 개조 프로젝트에도 이상적입니다
 
다중 전선 연결에 대한 자세한 정보
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

덜 보기