cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0014UUL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
| 일반 | 전류는 사용된 퓨즈에 따라 결정되고 전압은 선택한 LED에 따라 결정됩니다. 퓨즈에 결함이 발생한 경우 다운스트림 회로가 분리되지 않습니다. |
| 적용 참고 사항 | 특수 애플리케이션용 LED 디스플레이를 사용해 작은 전류를 설정했습니다. 작은 전류로 인해 LED의 라이트 강도가 매우 낮습니다. LED 제조업체 정보: 2 mA일때, 5 ... 13 mcd. |
| 제품군 | UT |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 퓨즈 타입 | 유리 / 세라믹 / ... |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 퓨즈 | G / 5 x 20 |
| LED 전압 범위 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| LED 전류 범위 | 0.08 mA ... 0.49 mA |
| 최대 전력 손실 | 최대 1.6 W (과부하 시 퓨즈 단자대의 단일 배열) |
| 최대 1.6 W (과부하 시 여러 퓨즈 단자대의 상호 연결 배열) | |
| 최대 4 W (합선 시 퓨즈 단자대의 단일 배열) | |
| 최대 2.5 W (합선 시 여러 퓨즈 단자대의 상호 연결 배열) |
| LED 전압 범위 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 초음파 압축 | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] 초음파 압축 | 22 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec llC Gc |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 130 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 275 V |
| 정격 전류 | 6.3 A (4 mm²) |
| 최대 부하 전류 | 6.3 A (6 mm²) |
| 접점 저항 | 5 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 토크 범위 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 연결 용량 단선 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 10 |
| 연결 용량 연선 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 10 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 26 ... 16 |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 26 ... 16 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.14 mm² |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 4 mm² |
| 단일 전선/단자점, 유연성, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, AWG | 26 ... 12 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 57.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 75.6 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 83.1 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1021500 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1134 |
| GTIN | 4055626513775 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17.93 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 17.93 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4808989a-e83b-44a0-be8b-03c684742452 |