cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 24 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 작동 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 정격
크기: 2.5 mm2, 단면적: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운색
회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 24 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||