TB-EE-D-UTF
-
커버
1428645
커버, 길이: 61.65 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 39.8 mm, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 엔드 커버 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 항목 번호 | 1428645 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BEKZ1X |
| GTIN | 4063151790646 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3.23 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.98 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.015 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
TB-EE-D-UTF - 커버 1428645
-
FBSR 36-5 - 플러그-인 브리지 1428646
-
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
-
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
-
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
-
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
-
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587