FOC-FDX20-PP-SCD6/SCD6:ME-MM - 분배기
1343387

분배기, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
6개의 배치 방향으로 유연한 DIN 레일 마운팅 가능
산업용 애플리케이션에 적합
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결
표준 DIN 레일 NS 35/7.5 또는 NS 35/15에 스냅-온 마운팅
편리한 꼬임 방지 기능 및 컴팩트한 곡률 반경을 위한 완벽한 크기의 특허 받은 피그테일 트레이.
손쉬운 필드 연결용