WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 케이블 마커
0803386

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

케이블 마커, RFID-HF 트랜스폰더가 있는 라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 6.1 ... 14.2 mm, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 750, 텍스트 필드 높이: 19.1 mm, 텍스트 필드 폭: 25.4 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

제품의 세부 정보









이점

열 전사 인쇄기로 생성된 고품질 마킹
용제에 대한 내성
케이블 마커 라벨은 라벨링 필드 및 투명 보호 포일로 구성됩니다.
보호 포일은 라벨링 위를 감싸 먼지와 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
빠르고 쉬운 조작
케이블 마커 라벨을 장착해도 케이블의 크기가 증가되지 않으며 케이블 덕트 등을 통해 케이블을 잡아 당길 때도 방해가 되지 않습니다.