PML-W100 (25X25)R - 경고 레이블
0830429

경고 레이블, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 19.09 mm, 텍스트 필드 폭: 22 mm

제품의 세부 정보








이점

기호가 없는 컬러 사전 인쇄된 PML 경고 라벨을 사용하여 맞춤형 경고 지침을 만들 수 있습니다. PROJECT complete 소프트웨어는 다양한 기호를 제공합니다.
라벨은 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 부드럽고 매우 유연한 PVC 필름으로 구성됩니다.
경고 라벨은 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 PML-W ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.