FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트
1208109

12개의 피그테일이 있는 광섬유 피그테일 세트, 설계: SC, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 2.5 m, 핀 수: 12, 1 Gbps, OM2, 연결 방법: SC, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 베이지

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

UPC 연마를 통한 최적의 감쇠 값
손쉬운 오프셋으로 시간 절약 및 파손 위험 최소화
12개의 다른 색상으로 인한 손쉬운 할당
미래 경쟁력을 보장하는 RoHS 2 준수
화재 방지 등급 UL 94-V0