FOC-SC:A-SC:A-GZ04/... - FO 패치 케이블
1413790

조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 62.5/125 µm, OM1, 커넥터: SC 듀플렉스/SC 듀플렉스, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 컨트롤 캐비닛에 설치용

제품의 세부 정보








이점

실내 설치용의 뛰어난 광학적 및 기계적 속성을 가진 멀티 모드 패치 케이블
분배기 시스템에 사용 및 터미네이션 장치 연결에 이상적임
LSZH 시스 및 UL 94 V0 컴포넌트를 사용한 화재 방지
인증 프로세스의 모든 단계에서 간섭계 테스트
광학적 및 기계적 산업 표준 충족
최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터