SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - 접점 캐리어
1506690

접점 캐리어, 8-핀, 소켓, 각짐, M12, 코딩: A, PCB 마운팅, THR 납땜 연결, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

픽 앤 플레이스에 적합: 인쇄 회로 기판(PCB) 조립 자동화로 생산 효율성 향상
최적화된 설계: 무게 중심 이동으로 잠금 클립 없이 인쇄 회로 기판(PCB)에 "손쉽게" 세울 수 있음
유연성: 좁은 공간에서도 인쇄 회로 기판(PCB)에 배치 및 정렬 용이
모듈형: 제공된 THR 하우징과 호환