DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| 단선 전용 | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExKEM06.0027U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| 단선 전용 | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
CCC
승인 ID: 2020322313000622UKCA-EX
승인 ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||