DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65779| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
승인 ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40020166| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1.5 - 16 | ||
ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| 단선 전용 | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExKEM06.0027U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| 단선 전용 | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |