UKK 5 OG - 단자대
3007314

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품