UK 10 N - 단자대
3005073

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

또한 UK... 시리즈의 모든 범용 단자대는 기본적으로 IEC/EN 60079를 준수하는 Ex e 영역에서 사용할 수 있습니다.
Ex 승인과 관련한 해당 EC 타입 검사 번호는 기술 연결 데이터에서 확인할 수 있습니다.